??
CAD model selection
K0999.3212
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0999 - Crank handles with revolving grip, stainless steel
Bill of material
K0999.3212
BESTKIPP
Order No.
K0999.3212
MATERIAL
Material
Edelstahl
AUSF
version
locating hole
AUSF1
version 1
without transverse bore
A
distance
100 mm
D
diameter
28 mm
D2
diameter
12 mm
D3
diameter
20 mm
D7
thread
- mm
H
Height
98 mm
H1
Height
72 mm
H2
Height
26 mm
H3
Height
16.0 mm
H4
distance
- mm
L
Length
124 mm
SW
width across flats
- mm
BS
Description
Information
Infotext
GEW
Approx. weight
0.3733 kg
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73269086
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245101726
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions